Datos técnicos
Rango de medición [mm] | 298 |
---|---|
Sensor de temperatura integrado | Sí |
Homologaciones y certificados | Aprobación UL |
Conexión eléctrica | M12x1, 5 polos |
Conexión mecánica | G3/4 externo |
Señal de salida | CANopen |
Longitud de la varilla [mm] | 370 |
Principio de medición | Magnetostrictivo |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
ES
(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Software
EN
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
ES
(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Software
EN
(0.01 MB)