HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

Número de pieza
925962
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
Homologaciones y certificados No
Rango de medición, valor final 360
Rango de medición, valor inicial 0
Tipo Monovuelta
Conexión eléctrica Conector macho M12x1, 5 pines, axial
Diámetro de la carcasa 36 mm, redondo
Tipo de fijación Sincronizador de 4 agujeros M3
Conexión mecánica Eje macizo 10 mm, DM 6 mm
Señal de salida CAN J1939
Resolución 14 bits
Precisión 0,2° máx. = 0,1° típico