EDS 824-F31-0025-000

Número de pieza
925830
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
Homologaciones y certificados Homologación de tipo ECE, Homologación UL
Interfaz adicional IO-Link
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Salidas de conmutación 2
Rango de presión rango máx. 25
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo
Visualización No

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Software ES

(0.03 MB)

IODD file 925830 EDS 824 F31 0025 000
Software EN

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Software ES

(0.03 MB)

IODD-file_925830_EDS 824-F31-0025-000
Software EN

(0.03 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(2.35 MB)

EDS 820 IO-Link User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(2.35 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Folleto de producto ES

(0.81 MB)

EDS 820 Pressure Switch IO-Link
Folleto de producto EN

(0.81 MB)