La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Aprobación |
Homologación UL |
Conexión eléctrica |
Cable |
Conexión mecánica |
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida |
0 a 20 mA |
Precisión |
0,25 % máx. = 0,125 % típico |
Rango de presión rango máx. |
250 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
BARES |
Tipo de presión |
Relativo |