Datos técnicos
Homologaciones y certificados | No |
---|---|
Rango de medición, valor final | 360 |
Rango de medición, valor inicial | 0 |
Tipo | Monovuelta |
Conexión eléctrica | Conector macho M12x1, 5 pines, axial |
Diámetro de la carcasa | 36 mm, redondo |
Tipo de fijación | Sincronizador de 4 agujeros M3 |
Conexión mecánica | Eje macizo 10 mm, DM 6 mm |
Señal de salida | CANopen |
Resolución | 14 bits |
Precisión | 0,2° máx. = 0,1° típico |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Software
ES
(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Software
EN
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software
ES
(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Software
EN
(0 MB)