HNT 1128-F11-1200-000

Número de pieza
925612
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
Rango de medición [mm] 1128
Sensor de temperatura integrado
Homologaciones y certificados Aprobación UL
Conexión eléctrica M12x1, 5 polos
Conexión mecánica G3/4 externo
Señal de salida CANopen
Longitud de la varilla [mm] 1200
Principio de medición Magnetostrictivo

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Software ES

(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Software EN

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Software ES

(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Software EN

(0 MB)