HDA 7476-A-0500-000(psi)

Número de pieza
925588
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 500
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión PSI
Tipo de presión Relativo