La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HLT 2500-L2-K03-B01-0500-000
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Conexión eléctrica |
Cable recubierto, longitud de 3 m |
Conexión mecánica |
Diseño del perfil |
Señal de salida |
0 a 10 V |
Resolución |
0,005 mm |
Rango de medición [mm] |
500 |
Diseño/geometría |
Perfil |
Principio de medición |
Magnetostrictivo |
Homologaciones y certificados |
No |