ETS 3228-5-100-400

Número de pieza
924917
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
Longitud de la sonda de temperatura 100
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional 4..20mA (2 hilos), 0..10 V
Salidas de conmutación 2
Valor máx. del rango de temperatura 100
Valor mín. del rango de temperatura -25
Sensor de temperatura integrado
Visualización
Conexión eléctrica M12x1 / 5p
Conexión mecánica G1/2 DIN 3852 /exterior