HLT 2100-R1-K02-C01-1350-000

Número de pieza
924895
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
Conexión eléctrica Cable recubierto, longitud de 2 m
Conexión mecánica Brida atornillable M18x1,5
Señal de salida 4 .. 20 mA (3 conductores)
Resolución 0,005 mm
Rango de medición [mm] 1350
Diseño/geometría Barra
Principio de medición Magnetostrictivo
Homologaciones y certificados No