La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HLT 2100-R1-M06-B01-0210-000
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Conexión eléctrica |
Conector macho M16, 6 pines |
Conexión mecánica |
Brida atornillable M18x1,5 |
Señal de salida |
0 a 10 V |
Resolución |
0,005 mm |
Rango de medición [mm] |
210 |
Diseño/geometría |
Barra |
Principio de medición |
Magnetostrictivo |
Homologaciones y certificados |
No |