HLT 2100-R1-M06-C01-1300-000

Número de pieza
924810
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
Conexión eléctrica Conector macho M16, 6 pines
Conexión mecánica Brida atornillable M18x1,5
Señal de salida 4 .. 20 mA (3 conductores)
Resolución 0,005 mm
Rango de medición [mm] 1300
Diseño/geometría Barra
Principio de medición Magnetostrictivo
Homologaciones y certificados No