HNS 3128-5-0730-000

Número de pieza
924789
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
Conexión eléctrica M12x1, 5 polos
Conexión mecánica G3/4 A DIN 3852/externo
Interfaz adicional De 4 a 20 mA (2 conductores), De 0 a 10 V
Salidas de conmutación 2
Rango de medición [mm] 658
Principio de medición Magnetostrictivo
Pantalla
Sensor de temperatura integrado
Longitud de la varilla [mm] 730
Homologaciones y certificados Homologación UL