HNT 1226-B-0730-000

Número de pieza
924776
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
Rango de medición [mm] 658
Sensor de temperatura integrado No
Homologaciones y certificados Aprobación UL
Conexión eléctrica M12x1, 4 polos
Conexión mecánica G3/4 externo
Señal de salida 0 a 10 V
Longitud de la varilla [mm] 730
Principio de medición Magnetostrictivo