HDA 4820-A-250-424(6m)

Número de pieza
924644
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica Cable
Conexión mecánica G1/2 ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)
Precisión 0,25 % máx. = 0,125 % típico
Rango de presión rango máx. 250
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo