HNS 312P-8-1400-000

Número de pieza
924451
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
Conexión eléctrica M12x1, 8 polos
Conexión mecánica G3/4 A DIN 3852/externo
Interfaz adicional De 0 a 10 V
Salidas de conmutación 4
Rango de medición [mm] 1328
Principio de medición Magnetostrictivo
Pantalla
Sensor de temperatura integrado
Longitud de la varilla [mm] 1400
Homologaciones y certificados Homologación UL