HNT 1228-C-2100-000

Número de pieza
924424
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
Rango de medición [mm] 2028
Sensor de temperatura integrado No
Homologaciones y certificados Aprobación UL
Conexión eléctrica M12x1, 5 polos
Conexión mecánica G3/4 externo
Señal de salida De 4 a 20 mA (3 conductores, fuente)
Longitud de la varilla [mm] 2100
Principio de medición Magnetostrictivo