La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Conexión eléctrica |
M12x1, 8 polos |
Conexión mecánica |
G3/4 A DIN 3852/externo |
Interfaz adicional |
De 0 a 10 V |
Salidas de conmutación |
4 |
Rango de medición [mm] |
208 |
Principio de medición |
Magnetostrictivo |
Pantalla |
Sí |
Sensor de temperatura integrado |
Sí |
Longitud de la varilla [mm] |
280 |
Homologaciones y certificados |
Homologación UL |