HLT 2100-R1-M08-B01-1000-000

Número de pieza
924322
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
Conexión eléctrica Conector macho M16, 8 pines
Conexión mecánica Brida atornillable M18x1,5
Señal de salida 0 a 10 V
Resolución 0,005 mm
Rango de medición [mm] 1000
Diseño/geometría Barra
Principio de medición Magnetostrictivo
Homologaciones y certificados No