HLT 2100-R1-S00-S16-0850-G24-002-000

Número de pieza
923968
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
Conexión eléctrica Conector macho CONTACT, 12 pines
Conexión mecánica Brida atornillable M18x1,5
Señal de salida Interfaz sincrónica en serie
Resolución 0,001 mm
Rango de medición [mm] 850
Diseño/geometría Barra
Principio de medición Magnetostrictivo
Homologaciones y certificados No