HLT 1100-R2-L06-C01-0090-000

Número de pieza
923805
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
Conexión eléctrica M12x1, conductor simple de 60 mm
Conexión mecánica Cilindro integrado, D=10 mm
Señal de salida 4 .. 20 mA (3 conductores)
Resolución 0,1 mm
Rango de medición [mm] 90
Diseño/geometría Barra
Principio de medición Magnetostrictivo
Homologaciones y certificados No