HDA 4870-A-6000-424(PSI)6M

Número de pieza
923740
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica Cable
Conexión mecánica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)
Precisión 0,25 % máx. = 0,125 % típico
Rango de presión rango máx. 6000
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión PSI
Tipo de presión Relativo