La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Rango de medición [mm] |
338 |
Sensor de temperatura integrado |
No |
Homologaciones y certificados |
Aprobación UL |
Conexión eléctrica |
M12x1, 4 polos |
Conexión mecánica |
G3/4 externo |
Señal de salida |
De 4 a 20 mA (3 conductores, fuente) |
Longitud de la varilla [mm] |
410 |
Principio de medición |
Magnetostrictivo |