Datos técnicos
Longitud de la sonda de temperatura | 250 |
---|---|
Homologaciones y certificados | No |
Interfaz adicional | 4..20mA (2 hilos), 0..10 V, IO-Link |
Salidas de conmutación | 2 |
Valor máx. del rango de temperatura | 100 |
Valor mín. del rango de temperatura | -25 |
Sensor de temperatura | integrado |
Visualización | Sí |
Conexión eléctrica | M12x1 /4p |
Conexión mecánica | G1/2 DIN 3852 /exterior |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Software
ES
(0.05 MB)

IODD 923603 ETS 3226 F31 250 000
Software
EN
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Software
ES
(0.05 MB)

IODD_923603_ETS 3226-F31-250-000
Software
EN
(0.05 MB)