HLT 1100-R2-K05-C01-0160-000

Número de pieza
923543
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
Conexión eléctrica Cable recubierto, longitud de 5 m
Conexión mecánica Cilindro integrado, D=10 mm
Señal de salida 4 .. 20 mA (3 conductores)
Resolución 0,1 mm
Rango de medición [mm] 160
Diseño/geometría Barra
Principio de medición Magnetostrictivo
Homologaciones y certificados No