La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Longitud de sonda |
10.7 |
Precisión |
2,0 % máx. = 1,0 % típico |
Conexión eléctrica |
M12x1 /4p |
Conexión mecánica |
G1/4 A DIN 3852 /exterior |
Valor máx. del rango de temperatura |
100 |
Valor mín. del rango de temperatura |
-25 |
Aprobación |
ninguno |
Señal de salida |
0..10V |