ETS 4545-B-050-000

Número de pieza
923456
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
Longitud de sonda 50
Precisión 2,0 % máx. = 1,0 % típico
Conexión eléctrica DIN 43650 /3p+PE
Conexión mecánica G1/4 A DIN 3852 /exterior
Valor máx. del rango de temperatura 100
Valor mín. del rango de temperatura -25
Aprobación ninguno
Señal de salida 0..10V