HNT 1226-C-0370-000

Número de pieza
923431
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
Rango de medición [mm] 298
Sensor de temperatura integrado No
Homologaciones y certificados Aprobación UL
Conexión eléctrica M12x1, 4 polos
Conexión mecánica G3/4 externo
Señal de salida De 4 a 20 mA (3 conductores, fuente)
Longitud de la varilla [mm] 370
Principio de medición Magnetostrictivo