HNS 526-3-6400-000-F

Número de pieza
922659
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
Conexión eléctrica M12x1, 4 polos
Conexión mecánica M30 x 1,5
Interfaz adicional De 4 a 20 mA (2 conductores), De 0 a 10 V
Salidas de conmutación 1
Rango de medición [mm] 6400
Principio de medición Sonido ultrasónico
Pantalla
Homologaciones y certificados No