Datos técnicos
Conexión eléctrica | M12x1, 4 polos |
---|---|
Conexión mecánica | M30 x 1,5 |
Interfaz adicional | De 4 a 20 mA (2 conductores), De 0 a 10 V |
Salidas de conmutación | 1 |
Rango de medición [mm] | 4000 |
Principio de medición | Sonido ultrasónico |
Pantalla | Sí |
Homologaciones y certificados | No |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HNS 526 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Folleto de producto
ES
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Folleto de producto
EN
(0.93 MB)