La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Conexión eléctrica |
Conector macho CONTACT, 12 pines |
Conexión mecánica |
Diseño de la carcasa de la brida |
Señal de salida |
Interfaz sincrónica en serie |
Resolución |
0,05 mm |
Rango de medición [mm] |
600 |
Diseño/geometría |
Perfil |
Principio de medición |
Magnetostrictivo |
Homologaciones y certificados |
No |