HLS 528-5-0350-000-F

Número de pieza
922173
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
Homologaciones y certificados No
Conexión mecánica M30x1,5
Señal de salida 4 a 20 mA, 0 a 10 V
Salidas de conmutación 2 salidas de conmutación
Rango de medición [mm] 350
Principio de medición Sonido ultrasónico
Precisión 2,00
Pantalla
Conexión eléctrica M12x1, 5 polos