EDS 4388-0050-1-PN-000-F1(PSI)

Número de pieza
922111
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional No
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica 1/4-18 NPT /exterior
Salidas de conmutación 1
Rango de presión rango máx. 50
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión PSI
Tipo de presión Relativo
Visualización No