La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HLT 1100-R2-K05-G01-0355-000
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Conexión eléctrica |
Cable recubierto, longitud de 5 m |
Conexión mecánica |
Cilindro integrado, D=10 mm |
Señal de salida |
0,25 a 4,75 V |
Resolución |
0,1 mm |
Rango de medición [mm] |
355 |
Diseño/geometría |
Barra |
Principio de medición |
Magnetostrictivo |
Homologaciones y certificados |
No |