La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HLT 1100-R2-K10-C01-0950-000
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Conexión eléctrica |
Cable recubierto, longitud de 10 m |
Conexión mecánica |
Cilindro integrado, D=10 mm |
Señal de salida |
4 .. 20 mA (3 conductores) |
Resolución |
0,1 mm |
Rango de medición [mm] |
950 |
Diseño/geometría |
Barra |
Principio de medición |
Magnetostrictivo |
Homologaciones y certificados |
No |