Datos técnicos
Homologaciones y certificados | ATEX |
---|---|
Interfaz adicional | No |
Conexión eléctrica | M12x1 /5p |
Conexión mecánica | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior |
Salidas de conmutación | 1 |
Rango de presión rango máx. | 1000 |
Rango de presión valor mín. | 0 |
Unidad de presión | PSI |
Tipo de presión | Relativo |
Visualización | No |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
ES
(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate
EN
(3.39 MB)