HLT 2100-R1-P61-PRO-0800-000

Número de pieza
921355
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
Conexión eléctrica 2 x M12x1, 5 polos + M8 4 polos
Conexión mecánica Brida atornillable M18x1,5
Señal de salida Profibus DP-V0
Resolución 0,001 mm
Rango de medición [mm] 800
Diseño/geometría Barra
Principio de medición Magnetostrictivo
Homologaciones y certificados No