La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Homologaciones y certificados |
No |
Conexión mecánica |
M30x1,5 |
Señal de salida |
No |
Salidas de conmutación |
2 salidas de conmutación |
Rango de medición [mm] |
250 |
Principio de medición |
Sonido ultrasónico |
Precisión |
2,00 |
Pantalla |
Sí |
Conexión eléctrica |
M12x1, 5 polos |