La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
EDS 4478-6000-1-PP-000(psi)
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Homologaciones y certificados |
Homologación UL |
Interfaz adicional |
No |
Conexión eléctrica |
M12x1 /5p |
Conexión mecánica |
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior |
Salidas de conmutación |
1 |
Rango de presión rango máx. |
6000 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
PSI |
Tipo de presión |
Relativo |
Visualización |
No |