EDS 4448-0040-1-PP-000

Número de pieza
920089
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional P1 Interfaz de programación
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Salidas de conmutación 1
Rango de presión rango máx. 40
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo
Visualización No