La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Aprobación |
Homologación UL |
Conexión eléctrica |
M12x1 /4p |
Conexión mecánica |
9/16-18 UNF 2A (SAE6) /exterior |
Señal de salida |
4..20mA (2 hilos) |
Precisión |
1,00% máx = 0,5% tipo |
Rango de presión rango máx. |
1000 |
Rango de presión valor mín. |
0 |
Unidad de presión |
PSI |
Tipo de presión |
Relativo |