ETS 3226-2-018-000

Número de pieza
909617
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
Longitud de la sonda de temperatura 18
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional No
Salidas de conmutación 2
Valor máx. del rango de temperatura 100
Valor mín. del rango de temperatura -25
Sensor de temperatura integrado
Visualización
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/2 DIN 3852 /exterior