HDA 4144-B-02,5-000-F1

Número de pieza
909452
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica Serie Binder 714 M18 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 0..10V
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 2.5
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Absoluto

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(9.71 MB)

Sonda de presión para la baja presión HDA 4100 / HDA 4300
Folleto de producto ES

(0.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Folleto de producto EN

(6.23 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(8.93 MB)

HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(8.93 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Folleto de producto ES

(5.13 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter shipping applications
Folleto de producto EN

(5.13 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Folleto industrial ES

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Folleto industrial EN

(22.21 MB)