La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HDA 4748-H-0009-000(-1...+9bar)
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Aprobación |
Homologación UL |
Conexión eléctrica |
M12x1 /5p |
Conexión mecánica |
G1/4 A ISO 1179-2 /exterior |
Señal de salida |
Interfaz HSI |
Precisión |
0,50% máx = 0,25% tipo |
Rango de presión rango máx. |
9 |
Rango de presión valor mín. |
-1 |
Unidad de presión |
BARES |
Tipo de presión |
Relativo |