Datos técnicos
Conexión eléctrica | M12x1, 4 polos |
---|---|
Conexión mecánica | Tubo 22 mm |
Interfaz adicional | No |
Salidas de conmutación | 2 |
Rango de medición [mm] | 390 |
Principio de medición | Capacitivo |
Pantalla | Sí |
Sensor de temperatura integrado | Sí |
Longitud de la varilla [mm] | 520 |
Homologaciones y certificados | Homologación UL |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(2.41 MB)
Interruptor de nivel electrónico ENS 3000
Folleto de producto
ES
(0.13 MB)
ENS 3000 Level Switch
Folleto de producto
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto
ES
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folleto de producto
EN
(0.73 MB)