ENS 3216-3-0410-000-K

Número de pieza
909214
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
Pantalla
Principio de medición Capacitivo
Longitud de la varilla [mm] 410
Rango de medición [mm] 290
Salidas de conmutación 1
Interfaz adicional De 4 a 20 mA (2 conductores), De 0 a 10 V
Conexión mecánica Tubo 22 mm
Conexión eléctrica M12x1, 4 polos
Sensor de temperatura integrado No
Homologaciones y certificados Homologación UL