ENS 3216-2-0250-000-K

Número de pieza
909207
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
Pantalla
Principio de medición Capacitivo
Longitud de la varilla [mm] 250
Rango de medición [mm] 170
Salidas de conmutación 2
Interfaz adicional No
Conexión mecánica Tubo 22 mm
Conexión eléctrica M12x1, 4 polos
Sensor de temperatura integrado No
Homologaciones y certificados Homologación UL