HDA 4446-A-250-000

Número de pieza
909135
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
Aprobación Homologación UL
Conexión eléctrica M12x1 /4p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Señal de salida 4..20mA (2 hilos)
Precisión 1,00% máx = 0,5% tipo
Rango de presión rango máx. 250
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES
Tipo de presión Relativo

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(9.75 MB)

Sonda de presión HDA 4400
Folleto de producto ES

(0 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Folleto de producto EN

(6.23 MB)