EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)

Número de pieza
908497
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional 4 a 20 mA, 0..10 V
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica 1/4-18 NPT /exterior
Salidas de conmutación 2
Rango de presión rango máx. 75
Rango de presión valor mín. -14
Unidad de presión BARES, PSI, MPA
Tipo de presión Relativo
Visualización