EDS 3348-5-06,0-000-F1

Número de pieza
908180
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
Homologaciones y certificados Homologación UL
Interfaz adicional 4 a 20 mA, 0..10 V
Conexión eléctrica M12x1 /5p
Conexión mecánica G1/4 A ISO 1179-2 /exterior
Salidas de conmutación 2
Rango de presión rango máx. 6
Rango de presión valor mín. 0
Unidad de presión BARES, PSI, MPA
Tipo de presión Relativo
Visualización